(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Separe de forma segura las piezas de trabajo que fluyen continuamente en un transportador.
· Tipo de 2 mordazas (MIW), posible separar fácilmente piezas de trabajo con una válvula.
· Tipo de 1 mordaza (MIS), posible configurar el tiempo de operación y la posición de montaje libremente de acuerdo con las piezas de trabajo que fluyen y la situación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MIS12-10D
Tipo de rosca de puerto | Tornillo M | Raspador | No disponible | Cambio automático | Sin interruptor automático (imán incorporado) |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del cable(m) | N/A | Número de interruptores automáticos | N/A | Tipo de conector | N/A |
Especificaciones a medida | N/A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MIS12-10D de la serie Serie de escape MIW/MIS.
Número de Parte |
---|
MIW12-12D |
MIW12-12D1 |
MIW12-12D2A |
MIW20-20D |
MIW8-8D |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente