(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de escape MIW/MIS (Números de pieza)

Serie de escape MIW/MIS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Separe de forma segura las piezas de trabajo que fluyen continuamente en un transportador.
· Tipo de 2 mordazas (MIW), posible separar fácilmente piezas de trabajo con una válvula.
· Tipo de 1 mordaza (MIS), posible configurar el tiempo de operación y la posición de montaje libremente de acuerdo con las piezas de trabajo que fluyen y la situación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de dedos
(piezas)
Diámetro interior del cilindro
(ø)
Carrera
(mm)
Opción dedo Ajustador de carrera

Cargando…

Información básica

Tipo de rosca de puerto Tornillo M Raspador No disponible Cambio automático Sin interruptor automático (imán incorporado)
Longitud del cable(m) N/A Número de interruptores automáticos N/A Tipo de conector N/A
Especificaciones a medida N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico