(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensor de flujo IoT (E8FC)

Sensor de flujo IoT (E8FC)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Multisensado de "flujo + temperatura" para evitar paradas repentinas o defectos de fabricación
· Varios adaptadores están disponibles para permitir el reemplazo fácil de sus manómetros y medidores de flujo actuales
· Incluye una función de salida analógica de corriente además de la función de comunicaciones IO-Link que se utiliza para realizar un autodiagnóstico de anomalías en el sensor mismo

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E8FC-25
E8FC-25D
E8FC-25T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Velocidad de transmisión IO-Link
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPN Open CollectorNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PNP Open CollectorCOM2 (38,4 kbps)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PNP Open CollectorCOM3 (230,4 kbps)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de flujo Rango de flujo(L/min) 100 ~ Menos de 500 Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1 Material del cuerpo Resina + Metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico