(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Lubricante de refuerzo serie ALB900

Lubricante de refuerzo serie ALB900
  • Descuento por volumen

El lubricante de refuerzo permite una alimentación estable de aceite con un micro-niebla.
[Características]
· Control centralizado de la lubricación multipunto.
· Mediante el uso de un refuerzo, se puede suministrar una presión que es más alta que la del paso de aire principal.
· Esta diferencia se utiliza como diferencial de presión generadora de niebla. Por lo tanto, la caída de presión en el paso de aire principal se minimiza.
· La micro-niebla se puede suministrar constantemente simplemente ajustando el diferencial de presión generadora de niebla.
· El aceite se puede reponer simplemente abriendo y cerrando el tapón de llenado de aceite sin detener la línea de aire.
· La condición de la generación de micro-niebla se puede verificar desde el puerto de llenado de aceite.
· Accesorios estándar: adaptador de lubricación de derivación / válvula de bola / válvula de bola.
· Opción: interruptor de flotador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
ALB900-00-15-S2
ALB900-10-11-S1
ALB900-10-15-S1
ALB900-20-00-S1
ALB900-20-11-S1
ALB900-20-15-S1
ALB900-30-00-S1
ALB900-30-15-S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Interruptor de flotador Tamaño del puerto de conexión Método de control de la operación Señal de control de la operación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1a (sin aceite apagado)NingunoSolenoide24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Rc1Solenoide100 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Rc1Solenoide24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Rc2Piloto de airePiloto de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Rc2Solenoide100 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Rc2Solenoide24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1b (sin aceite activado)Brida de 3 pulgadasPiloto de airePiloto de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1a (sin aceite apagado)Brida de 3 pulgadasSolenoide24 V DC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de almacenamiento de aceite(cm3) 5,000 Caso Resina epoxi de fibra de vidrio, policarbonato Lado de ENTRADA, tipo de conexión Rc
Lado IN, nominal de rosca de plomería 1/4 Lado de SALIDA, Tipo de conexión Rc Lado de SALIDA, Nominal de Rosca de Plomería 1/2
Drenaje de escape Ninguno Tamaño del cuerpo Estándar de 2 pulgadas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico