(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un actuador giratorio con mesa ligera y compacta, apto para manos de robot.
[Características]
· Tipo de montaje libre.
· Se puede montar en 3 direcciones; axiales, laterales, verticales.
· Los tipos de paleta simple y doble ahora son estándar.
· El tipo de doble paleta tiene las mismas dimensiones que el tipo de paleta simple.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MDSUB20-180S |
MSUB20-180S |
Cargando…
Tipo | Actuador rotativo Salida de un eje lateral | Forma del cuerpo principal | Forma redonda | Método de operación | Paleta individual |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Rigidez, precisión | Estándar | Válvulas | N/A |
Ubicación del puerto de conexión | Superficie lateral del cuerpo | Tipo de conector | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente