(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa giratoria básica, tipo paleta, serie MSUB (Números de pieza)

Mesa giratoria básica, tipo paleta, serie MSUB
  • Descuento por volumen

Un actuador giratorio con mesa ligera y compacta, apto para manos de robot.
[Características]
· Tipo de montaje libre.
· Se puede montar en 3 direcciones; axiales, laterales, verticales.
· Los tipos de paleta simple y doble ahora son estándar.
· El tipo de doble paleta tiene las mismas dimensiones que el tipo de paleta simple.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDSUB3-90S

Número de Parte
MDSUB3-90S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Torque
(N · m)
Diámetro nominal del tubo Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Entrada eléctrica de cable Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[90°] 90°Menos que 1 / 3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.0130.15~0.73NingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salida de un eje lateral Forma del cuerpo principal Forma redonda Método de operación Paleta individual
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rigidez, precisión Estándar Válvulas N/A
Ubicación del puerto de conexión Superficie lateral del cuerpo Tipo de conector Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDSUB3-90S de la serie Mesa giratoria básica, tipo paleta, serie MSUB.

Products like this...

Número de Parte
MDSUB1-90S-S9PL
MDSUB20-180S
MDSUB3-180S
MSUB20-180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Torque
(N · m)
Diámetro nominal del tubo Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Entrada eléctrica de cable Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.005-1S9P32 piezasOjalCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[180°] 180°Menos que 1 / 20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0560.15~1.020NingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[180°] 180°Menos que 1 / 3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.0130.15~0.73NingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[180°] 180°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0560.15~1.020NingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico