(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula de ventilación suave con un caudal ajustable para los suministros de aire inicial y principal.
[Caracteristicas]
· Una válvula integrada y una estructura de válvula de aguja que requiere 1/4 del espacio de tubería de los modelos anteriores.
· Utiliza un diafragma metálico para la sección del asiento, lo que reduce en gran medida la generación de partículas.
· Tipo de válvula: Normalmente cerrada (presurizar para abrir, sello de resorte).
Fluidos: nitrógeno, aire, gas inerte.
· Temperatura de funcionamiento: 5 a 60°C (temperatura de horneado, 150°C o menos).
· Peso: 0,5 kg.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XVD2-02V
Tipo | Válvula de vacío manual | Aplicación | Artículo único en funcionamiento | Metodo de instalacion | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Número de puertos | Válvula de 2 puertos | Tipos de cambio | 2 posiciones normalmente cerradas | Área seccional efectiva(mm2) | 4.6 |
Tipo de apertura de tubería | Para uso en VCR | Designación nominal de hilo de tubería | 1/4 | Tipo de sello | Sello elástico |
Valor Cv | 84.87 | Diámetro del orificio(ø) | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XVD2-02V de la serie Válvula de ventilación suave (línea de suministro) XVD2-02S, XVD2-02 V.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente