(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Válvula de retención de 5.0 MPa, serie VCHC40 (Números de pieza)

Válvula de retención de 5.0 MPa, serie VCHC40
  • Descuento por volumen

Durabilidad mejorada en entornos de alta presión, gracias a la válvula de elastómero de poliuretano

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
VCHC40-06G
VCHC40-10G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
Área seccional efectiva
(㎜2)
Presión de ruptura
(MPa)
Diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---3/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.05 a 5.01400.051

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Operado por el piloto Forma del cuerpo principal Codo Material del cuerpo IKOU
Material de sellado Caucho nitrilo Lado de entrada, tipo de puerto P Hilo Femenino Lado de salida, puerto tipo A Hilo Femenino
Área seccional efectiva [clasificación](㎜2) ~200 Tipos de tornillo G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico