(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Almohadilla de boquilla Serie ZP2 (Tipo de boquilla AN)

Almohadilla de boquilla Serie ZP2 (Tipo de boquilla AN)
  • Descuento por volumen

Ventosas para el transporte por succión de componentes pequeños como chips en C.
[Características]
· Tipo: tipo de boquilla.
· Unidad individual y unidad con adaptador disponible.
· Diámetro de la almohadilla: 0.8 mm, 1.1 mm.
· Material de la almohadilla: NBR, goma de silicón, goma de uretano, FKM, NBR conductor, goma de silicón conductor.
· Dirección de entrada al vacío (con adaptador): vertical.
· Diámetro del tornillo de conexión de montaje (con adaptador): M5 × 0.8.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZP2-08ANF
ZP2-08ANGN
ZP2-08ANGS
ZP2-08ANN
ZP2-08ANS
ZP2-08ANU
ZP2-11ANN
ZP2-T08ANF-A5
ZP2-T08ANGN-A5
ZP2-T08ANGS-A5
ZP2-T08ANN-A5
ZP2-T08ANS-A5
ZP2-T08ANU-A5
ZP2-T11ANN-A5
ZP2-T11ANS-A5
ZP2-T11ANU-A5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo padFluororubberResistente al calor / Resistente químico-0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] IKOUDifusión Estática / Resistente al aceite-0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] IKOUDifusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calor-0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor-0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo padCaucho de uretano--0.8--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-1.1--Unidad de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteFluororubberResistente al calor / Resistente químicoHilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] IKOUDifusión Estática / Resistente al aceiteHilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] IKOUDifusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteCaucho de uretano-Hilos0.8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos1.1M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos1.1M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteCaucho de uretano-Hilos1.1M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Tipo de boquilla Método de montaje Inserción Material Grupo de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico