(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un adaptador para la serie ZPT.
[Características]
· Adaptador individual.
· Símbolo 1: diámetro de la ventosa de 2 a 8 mm.
· Símbolo 2: diámetro de la ventosa de 10 a 16 mm.
· Símbolo 3: diámetro de la ventosa de 20 a 32 mm.
· Símbolo 4: diámetro de la ventosa 40 mm / 50 mm.
[Aplicaciones]
· Una pieza de repuesto para ventosas de la serie ZPT.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZPT1-A5 |
ZPT1-B5 |
ZPT2-A5 |
ZPT2-B5 |
ZPT3-B5 |
ZPT4-A8 |
ZPT4-B8 |
Cargando…
tipo de almohadilla | Componentes relacionados |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente