(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de control de presión AP100 (Números de pieza)

Válvula de control de presión AP100
  • Descuento por volumen

La válvula de control de presión AP100 descarga presión a la atmósfera cuando la presión excede el valor establecido.
[Características]
· Una válvula de control de presión que ayuda a mantener una presión constante dentro de las tuberías.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
AP100-01
AP100-01-X201
AP100-01B
AP100-01B-X201
AP100-02
AP100-02-X201
AP100-02B
AP100-02B-X201
AP100-F02
AP100-N01
AP100-N02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Accesorio Configurar presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8Ninguno0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8Ninguno0.02 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8Con soporte0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8Con soporte0.02 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4Ninguno0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4Ninguno0.02 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4Con soporte0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4Con soporte0.02 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4Ninguno0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8Ninguno0.05 a 0.69 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Ninguno0.05 a 0.69 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Otros Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Manómetro Sin manómetro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico