(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDM2B20-20Z
Número de Parte |
---|
CDM2B20-20Z |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Tipo | Tipo neumático |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2B20-20Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2.
Número de Parte |
---|
CDM2B20-100Z-M9NV |
CDM2B20-100Z-M9NVL |
CDM2B20-102Z |
CDM2B20-220Z |
CDM2B20-225Z-M9BL |
CDM2B20-230Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente