(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos cautivos: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, SSCPS

Tornillos cautivos: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, SSCPS
  • Descuento por volumen

· Evita la caída y pérdida de tornillos. Para la fijación de cubiertas protectoras y de inspección que se retiran y vuelven a instalar con frecuencia.
· Tipo cabezal panorámico empotrable en cruz.

(i)Advertencia

  • El producto que se muestra en la imagen es solo una imagen representativa. Consulte las normas del producto para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSCPS-M8X35

 
Número de Parte
SSCPS-M8X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Longitud L (mm) 35 Forma de orificio de montaje Phillips
Forma detallada Pan Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Forma básica Estándar (redondo) Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Prevención de caídas
Clase de resistencia (inoxidable) A2-50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSCPS-M8X35 de la serie Tornillos cautivos: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, SSCPS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico