(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Polea de sincronización 14MM, Powerhouse HTD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
28-14M85-6FS13
28-14M115-6FS13
29-14M85-6FS13
29-14M115-6FS13
30-14M85-6FS13
30-14M115-6FS13
32-14M85-6FS13
32-14M115-6FS13
34-14M85-6FS13
34-14M115-6FS13
36-14M115-6FS13
36-14M170-6FS16
38-14M115-6FS13
38-14M170-6FS16
40-14M115-6FS13
40-14M170-6FS16
44-14M170-6FS16
48-14M170-6FS16
QD28-14M-40
QD28-14M-55
QD29-14M-40
QD29-14M-55
QD30-14M-40
QD30-14M-55
QD30-14M-85
QD30-14M-115
QD32-14M-40
QD32-14M-55
QD32-14M-85
QD32-14M-115
QD34-14M-40
QD34-14M-55
QD34-14M-85
QD34-14M-115
QD36-14M-40
QD36-14M-55
QD36-14M-85
QD36-14M-115
QD38-14M-40
QD38-14M-55
QD38-14M-85
QD38-14M-115
QD40-14M-40
QD40-14M-55
QD40-14M-85
QD40-14M-115
QD44-14M-40
QD44-14M-55
QD44-14M-85
QD44-14M-115
QD44-14M-170
QD48-14M-40
QD48-14M-55
QD48-14M-85
QD48-14M-115
QD48-14M-170
QD52-14M-40
QD52-14M-55
QD52-14M-85
QD52-14M-115
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Tipo de forma de cinturón
Disponible

7 Días

85286FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115286FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

85296FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115296FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

85306FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115306FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

85326FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115326FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

85346FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115346FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115366FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

170366FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115386FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

170386FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

115406FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

170406FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

170446FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

170486FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4028E1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5528E1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4029E1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5529E1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4030D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5530A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8530A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11530A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4032D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5532A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8532A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11532A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4034D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5534A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8534A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11534A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4036D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5536A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8536A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11536A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4038D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5538A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8538A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11538A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4040D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5540A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8540A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11540A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4044D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5544D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8544A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11544A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

17044A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4048D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5548D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8548A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11548A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

17048A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

4052D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

5552D1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

8552A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

11552A1FCorrea circular HTD con perfil de diente circular

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa HTD 14MM Material Hierro gris
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico