(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Polea de sincronización, Powerhouse HTD 3MM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
10-3M06-6CA1
10-3M06-IA1
10-3M06M6CA3
10-3M06MIA3
10-3M09-6CA1
10-3M09-6CA2
10-3M09M6CA3
11-3M06-6CA1
11-3M06M6CA3
11-3M09-6CA1
11-3M09M6CA3
12-3M06-6CA2
12-3M06-6CA3
12-3M06-IA2
12-3M06M6CA4
12-3M06MIA5
12-3M09-6CA2
12-3M09M6CA4
13-3M06-6CA2
13-3M06M6CA4
13-3M09-6CA2
13-3M09M6CA4
14-3M06-6CA2
14-3M06-6CA3
14-3M06-IA2
14-3M06M6CA6
14-3M06MIA5
14-3M09-6CA2
14-3M09-6CA3
14-3M09M6CA6
15-3M06-6CA2
15-3M06-6CA3
15-3M06-IA2
15-3M06M6CA6
15-3M06MIA5
15-3M09-6CA2
15-3M09M6CA6
16-3M06-6CA2
16-3M06-IA2
16-3M06M6CA6
16-3M06MIA5
16-3M09-6CA2
16-3M09-6CA3
16-3M09M6CA6
17-3M06-6CA2
17-3M06-6CA5
17-3M06M6CA6
17-3M09-6CA2
17-3M09M6CA6
18-3M06-6A3
18-3M06-6FA3
18-3M06-IA3
18-3M06M6A6
18-3M06M6FA6
18-3M06MIA6
18-3M09-6A3
18-3M09-6FA3
18-3M09M6A6
18-3M09M6FA6
19-3M06-6A3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Tipo de forma de cinturón
Disponible

7 Días

6106CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

610ICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6106CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6106CICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9106CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9106CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9106CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6116CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6116CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9116CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9116CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6126CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6126CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6126CICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6126CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6126CICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9126CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9126CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6136CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6136CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9136CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9136CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6146FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6146FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9146CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6156CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6156CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6156FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6156CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6156FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9156CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9156CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6166CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6166FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6166CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6166FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9166CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9166CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9166CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6176CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6176CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6176CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9176CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9176CCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186Correa circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186Correa circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6186FICorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9186Correa circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9186FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9186Correa circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

9186FCorrea circular HTD con perfil de diente circular
Disponible

7 Días

6196Correa circular HTD con perfil de diente circular

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa HTD 3MM Material Aluminio
Tratamiento de superficies Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico