(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un interruptor de presión hecho por SMC.
[Características]
· Fluidos aplicables: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente
· Fácil de manejar.
Botones de interruptor de caucho elevados para una operación fácil y cómoda
· Configuración de 3 pasos
· Pantalla de 2 colores
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ISE40A-N01-T-P-X501
Aspecto externo del conector M8 (3 pines)
Aspecto externo de la serie ZSE40A (F) / ISE40A
Variación de tubería
Variación de montaje
* Es compatible con la serie ZSE40/ISE40.
Modelo | ZSE40A (presión de vacío) | ZSE40AF (presión compuesta) | ISE40A (presión positiva) | ||
---|---|---|---|---|---|
Rango de presión nominal | 0,0 hasta -101,3 kPa | -100,0 a +100,0 kPa | -0.100 hasta +1.000 MPa | ||
Rango de presión de visualización / ajuste | +10,0 a -105,0 kPa | -105,0 a +105,0 kPa | -0,105 a +1,050 MPa | ||
Soportar la presión | 500 kPa | 500 kPa | 1,5 MPa | ||
Unidad de visualización / ajuste mínimo | 0,1 kPa | 0,1 kPa | 0,001 MPa | ||
Líquido | Aire, gases no corrosivos, gas no inflamable | ||||
Voltaje de la fuente de alimentación | 12 a 24 V CC ± 10% de ondulación (pp) 10% o menos (con protección de conexión inversa) | ||||
Consumo actual | 45 mA o menos | ||||
Salida conmutada | Colector abierto NPN o PNP 1 salida o 2 salidas | ||||
- | Corriente de carga máxima | 80 mA | |||
Voltaje máximo aplicado | 28 V (con salida NPN) | ||||
Voltaje residual | 1 V o menos | ||||
Tiempo de respuesta | 2,5 ms (función anti-vibración 20, 100, 500, 1000, 2000 ms seleccionable) | ||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||
Repetibilidad | ±0.2% F.S. ± 1 dígito | ||||
Histéresis | Modo de histéresis | Variable de 0 * 1) | |||
Modo de comparador de ventana | |||||
Salida analógica | Salida de voltaje * 2) | Voltaje de salida (rango de presión nominal) | 1 a 5 V ± 2,5% FS | 0,6 a 5 V ± 2,5% escala completa | |
Linealidad | ±1% F.S. | ||||
Impedancia de salida | Aproximadamente 1 kΩ | ||||
Salida de corriente * 3) | Corriente de salida (rango de presión nominal) | 4 a 20 mA ± 2,5% FS | 2,4 a 20 mA ± 2,5% FS | ||
Linealidad | ±1% F.S. | ||||
Impedancia de carga | Tensión de alimentación de impedancia de carga máxima 12 V: 300 Ω Tensión de alimentación de impedancia de carga máxima 24 V: 600 Ω Impedancia de carga mínima 50 Ω | ||||
Entrada de autodiagnóstico | Entrada seca (reed o sin contacto), nivel bajo 0,4 V o menos, tiempo de entrada 5 ms o más | ||||
Monitor | Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos y 7 segmentos de 2 colores (rojo / verde) | ||||
Precisión de visualización | ±2% F.S. ± 1 dígito (con temperatura ambiente de 25 °C ± 3 °C) | ||||
Luz indicadora | Se ilumina cuando la salida del interruptor está encendida, OUT1, OUT2: naranja | ||||
Ambiente | Recinto protector | IP65 | |||
Rango de temperatura de funcionamiento * 4) | Durante el funcionamiento: -5 a + 50 °C, durante el almacenamiento: -10 a + 60 °C (sin condensación ni congelación) | ||||
Rango de humedad de funcionamiento | En funcionamiento / almacenado: 35 a 85% RH (sin condensación) | ||||
Tensión soportada | 1000 V CA durante 1 minuto entre terminales y carcasa | ||||
Resistencia de aislamiento | 50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa | ||||
Caracteristicas de temperatura | ±2% F.S. (basado en 25 °C) | ||||
Dirigir | Cable flexible de vinilo resistente al aceite 5 núcleos | ||||
⌀3,5 (diámetro: 3,5 mm) 2 m Área de la sección transversal del conductor 0,15 mm² (AWG26) diámetro exterior del aislante 0,95 mm | |||||
Normas | CE UL/CSA (E216656) |
* 1) Si el voltaje aplicado fluctúa alrededor del valor establecido, el ancho de histéresis debe establecerse en un valor mayor que el ancho de las fluctuaciones o se producirán vibraciones.
Nota 2) cuando se selecciona la salida de tensión analógica, la salida de corriente analógica no se puede seleccionar al mismo tiempo.
Nota 3) cuando se selecciona la salida de corriente analógica, la salida de tensión analógica no se puede seleccionar al mismo tiempo.
* 4) Clasificación de temperatura UL: la temperatura ambiente es MAX 50 °C.
Número de pieza | 01 | N01 | W1 | WF1 | M5 | C4 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del puerto | R1/8 (Con rosca hembra M5) | NPT1/8 (Con rosca hembra M5) | Rc 1/8 | G1/8 | M5 × 0.8 Hilo femenino | Accesorio de conexión rápida ⌀4 (diámetro del puerto de conexión de tubería 4 mm) | Accesorio de conexión rápida ⌀6 (diámetro del puerto de conexión de tubería 6 mm) | |
Material de las partes húmedas | Área de recepción de presión del sensor | Silicona | ||||||
Puerto de tubería | C3602 (niquelado electrolítico) Junta tórica HNBR | ZDC2 Junta tórica HNBR | ZDC2, POM, SUS304, C3604 (niquelado electrolítico) Junta tórica HNBR, NBR | |||||
Peso | 78 g | 79 g | 97 g | 104 g | 101 g | |||
- | Conector M8 | 45 g | 46 g | - | - |
Es necesario establecer la presión dentro del rango de presión nominal.
El rango de presión de ajuste es el rango de presión configurable.
El rango de presión nominal es el rango de presión que satisface las especificaciones del interruptor (precisión, linealidad, etc.).
Incluso si el valor excede el rango de presión nominal, se puede configurar dentro del rango de presión establecido, pero las especificaciones no están garantizadas.
Gráfico del rango de presión nominal del interruptor / rango de presión de ajuste
Salida de voltaje
Salida de corriente
Abarcar | Rango de presión nominal | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Para presión de vacío | 0,0 hasta -101,3 kPa | 10,1 kPa | 0 | -101,3 kPa |
Para presión compuesta | -100,0 a +100,0 kPa | - | -100,0 kPa | 100,0 kPa |
Para presión positiva | -0.100 hasta +1.000 MPa | -0.100 MPa | 0 | 1.000 MPa |
(Unidades: mm)
Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01
Plano de dimensiones de ZSE40A (F) / ISE40A-W1 / - WF1
Si el puerto de aire abierto del interruptor puede estar bloqueado por agua o polvo, etc., es necesario insertar un tubo que se vende por separado en el puerto de aire abierto completamente y enrutar el extremo opuesto a un lugar seguro lejos del agua y el polvo.
* Se puede utilizar con TU0425 (material: poliuretano de 4 mm de diámetro exterior, interior de 2,5 mm) para el tubo.
Plano de dimensiones de ZSE40A/ISE40A-01-□-□L / - N01- □ - □ L
Si el puerto de aire abierto del interruptor puede estar bloqueado por agua o polvo, etc., es necesario insertar un tubo que se vende por separado en el puerto de aire abierto completamente y enrutar el extremo opuesto a un lugar seguro lejos del agua y el polvo.
* Se puede utilizar con TU0425 (material: poliuretano de 4 mm de diámetro exterior, interior de 2,5 mm) para el tubo.
Disposición de los pines del conector de enchufe del lado del cuerpo
Número de Parte |
---|
ISE40A-N01-T-P-X501 |
Cargando…
Tipo | Interruptor de presión | Tipo de fluido | Aire / Gas nitrógeno / Argón | Sensor, estructura del monitor | Forma integrada |
---|---|---|---|---|---|
Características de fluidos | No corrosivo / Incombustible | Tipo de fuente de alimentación | DC | Tensión de alimentación(V) | 12~24 ±10% |
Monitor | Digital | Estándares adquiridos | CE | Recinto | IP65 |
Cable conductor | Salida de cable directo | Opción | Ninguno | Manual de instrucciones | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ISE40A-N01-T-P-X501 de la serie Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE40A (F)/ISE40A.
Número de Parte |
---|
ISE40A-01-T-X501 |
ISE40A-01-Y-X531 |
ISE40A-C6-R-X501 |
ISE40A-N01-T-X501 |
ISE40A-N01-Y-P-X531 |
ZSE40A-01-R-X501 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente