(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Presostato neumático serie IS3000

Presostato neumático serie IS3000
  • Descuento por volumen

Un interruptor de presión hecho por SMC

[Características]
· Se puede utilizar para microcargas de alrededor de 10 mA, para relés, controladores programables, etc.
· Con luz indicadora

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
IS3000-02
IS3000-02L1
IS3000-02L5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lámpara
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Sin luz
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Con luz de neón / 110 V CA
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Diodo emisor de luz / 24 V DC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno / Argón Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino Tipo de rosca de fontanería Rc
Hilo de fontanería nominal 1/4 Características de fluidos Inerte Tipo de presión Presión positiva
Cantidad de puntos de salida 1 Recinto IP40 Rango de presión nominal -70 kPa a 300 kPa
Histéresis(MPa) 0.05 o menos Rango de ajuste de presión 0.1 a 0.7 MPa Exactitud(%F.S.) ±5% F.S.
Micro interruptor de capacidad de carga Tipo estándar Configuración de contacto 1ab Unidad de presión de placa de escala MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico