(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Transmisor / Indicador neumático Serie VR3100

Transmisor / Indicador neumático Serie VR3100
  • Descuento por volumen

El Transmisor / Indicador neumático Serie VR3100 indica la presencia de presión neumática.
[Características]
· Equivalente a lámparas en un sistema eléctrico.
· Presión de funcionamiento: 0.1 a 0.8 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Frecuencia de funcionamiento: 100 cpm o menos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VR3100-01G
VR3100-01O
VR3100-01R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Luz indicadora
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

naranja
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Tipo de hilo Rc Tamaño del puerto de conexión 1/8
Materiales Cuerpo principal: aleación de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico