(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El relé neumático-eléctrico serie VR3200/3201 convierte las señales neumáticas en señales eléctricas.
[Características]
· Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Contactos: 1ab.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VR3200-01 |
VR3200-N01 |
VR3201-01 |
VR3201-N01 |
Cargando…
Tipo | Dispositivo de relé | Tamaño del puerto de conexión | 1/8 | Materiales | Cuerpo principal / tapa: latón, Pistón: POM, Resorte: acero inoxidable |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente