(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector SMC de un toque.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Se puede usar con vapor.
· Pieza de metal: SUS316, pieza de sellado: FKM especial.
· Temperatura de funcionamiento de fluido: -5 to +150°C
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón. (Los materiales de las piezas se ajustan a la prueba estándar de contnedores de empaque y herramientas).
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión, derivación y bajada de tubos a 90° de la tubería unidireccional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQG2T04-06 |
KQG2T06-08 |
KQG2T08-10 |
KQG2T09-11 |
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con diferentes diámetros. |
Unión, diámetro desigual | IKOU | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente