(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo KQG2L Accesorio de tubo de un toque

Codo KQG2L Accesorio de tubo de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Se puede usar con vapor.
· Pieza de metal: SUS316, pieza de sellado: FKM especial.
· Temperatura de funcionamiento de fluido: -5 to +150°C
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón. (Los materiales de las piezas se ajustan a la prueba estándar de contnedores de empaque y herramientas).
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión perpendicular de tubos.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQG2L06-00

Número de Parte
KQG2L06-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codo Tamaño de tubo 1(φ) 6 Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQG2L06-00 de la serie Codo KQG2L Accesorio de tubo de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico