(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, serie AS【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, serie AS
  • Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad ligero.
[Características]
· 4 tipos de variaciones de montaje.
· Montaje directo, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN, montaje en sujetador.
· Tipo en línea.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
AS1002F-01-J
AS1002F-02
AS1002F-03
AS1002F-03-J
AS1002F-04
AS1002F-04-J
AS1002F-04-X214
AS1002F-06
AS1002F-06-J
AS1002F-07-J
AS1002F-23
AS1002F-23-J
AS2002F-03
AS2002F-03-J
AS2002F-04
AS2002F-04-J
AS2002F-06
AS2002F-06-J
AS2002F-07
AS2002F-07-J
AS2052F-06
AS2052F-07
AS2052F-07-J
AS2052F-08
AS2052F-09
AS3002F-06
AS3002F-06-J
AS3002F-07
AS3002F-08
AS3002F-09
AS3002F-10
AS3002F-10-J
AS3002F-11
AS3002F-11-J
AS3002F-12
AS3002F-12-J
AS4002F-10
AS4002F-10-J
AS4002F-11
AS4002F-12
AS4002F-12-J
AS4002F-13
AS4002F-13-J
AS-42B
AS-44B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Material del cuerpo Método de control Formato Medio ambiente, aplicaciones Material de la porción del hilo Tipo de perilla Opción de tuerca de seguridad Tipo de articulación Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Dimensión L
(mm)
Especificaciones a medida Detalles de componentes relacionados

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados---Estándar M3, M5---

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-2-M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--5/32M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados---Estándar M3, M5---

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-4-M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-4-M3, M5 estándar-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados---Estándar M3, M5-Válvula de mariposa (sin válvula de retención)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados---Estándar M3, M5---

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-3.2-M3, M5 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados---Estándar M3, M5---

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--5/321/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-4-1/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-1/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-1/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--1/41/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-1/4 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--1/41/4 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-8-1/4 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--5/161/4 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-6-3/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--1/43/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-8-3/8 estándar-Ninguno-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--5/163/8 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-10-3/8 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--3/83/8 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-12-3/8 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-10-1/2 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--3/81/2 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados-12-1/2 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonalAcoplamiento de un toque en ambos lados--1/21/2 estándar-Ninguno-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Controlador de velocidad[Resina] PBTMedidor de salida / entrada[Recto] RectoEstándar[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redondaAcoplamiento de un toque en ambos lados-------
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---[Partes relacionadas] Parte relacionada-----M4---111-Juego de pernos roscados largos para colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---[Partes relacionadas] Parte relacionada-----M4---147-Juego de pernos roscados largos para colector

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico