(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubierta contra salpicaduras 2 KR FR Conector de un toque【10 piezas por paquete】

Cubierta contra salpicaduras 2 KR FR Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Cubierta de salpicadura de conector de un toque.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Ayuda a asegurar que el tubo siempre se pueda quitar al evitar que el material salpicado entre en los accesorios o cuando la salpicadura se adhiere.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KR-06C1
KR-08C1
KR-10C1
KR-12C1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Aplicación Standard/Mini
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Cubierta de la espuma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico