(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Unión T KRT-W2 retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

Unión T KRT-W2 retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para la conexión de derivación de tubos en ambos lados en una orientación de 90°.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KRT06-00W2
KRT08-00W2
KRT10-00W2
KRT12-00W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de partición
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico