(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde aspiradoras bajas hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Un codo macho para uso en espacios reducidos. La sección de cabeza hexagonal del cuerpo se puede apretar con una llave de tubo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KRV06-02SW2
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | PBT+PP | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Latón | Aplicación | Standard/Mini | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo |
Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Unión universal de codo | Para pieza giratoria, pieza de rotación | IKOU |
Tipos de conexión | R | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KRV06-02SW2 de la serie Codo macho universal KRV-W2 Retardante de llama (equivalente a UL-94 estándar V-0) Conexión de un toque FR.
Número de Parte |
---|
KRV06-01SW2 |
KRV08-02SW2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente