(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Módulo de tubería de diferente diámetro KBR Módulo de tuberías KB Series【10 piezas por paquete】 (KBR2-1)

Módulo de tubería de diferente diámetro KBR Módulo de tuberías KB Series KBR2-1
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.

[Características]
· Permite el suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión de acción unica sin herramientas
· Distribución de aire libre de 360°


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KBR2-1

Número de Parte
KBR2-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del código del cuerpo Tamaño del cuerpo de la rama

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KBR2-1 de la serie Módulo de tubería de diferente diámetro KBR Módulo de tuberías KB Series.

Products like this...

Número de Parte
KBR3-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del código del cuerpo Tamaño del cuerpo de la rama

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico