(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Unión de codo de conector hembra KBH Módulo de tubería Serie KB【10 piezas por paquete】

Unión de codo de conector hembra KBH Módulo de tubería Serie KB
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.

[Características]
· Permite el suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión de acción unica sin herramientas
· Distribución de aire libre de 360°


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KBL2-R2S
KBL3-R3S
KBL4-R3S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño del código del cuerpo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/42

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/83

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/84

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo conector hembra
Tipos de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico