(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Módulo de tubería Conector macho Enchufe KBB【10 piezas por paquete】

Módulo de tubería Conector macho Enchufe KBB
  • Descuento por volumen

Un conector de enchufe macho de un toque.
[Características]
· Permite el suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión y desconexión sin herramientas de acción unica.
· Salida de aire en cualquier dirección por encima de 360°.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KBB2-M6
KBB3-R1
KBB4-R2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de conexión Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores IKOU

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico