(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho en T KPQT/KPGT Conector de un toque limpio【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector macho en T KPQT/KPGT Conector de un toque limpio
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de accionamiento de sistemas de aire en salas limpias.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para derivar tuberías en ambos lados en orientación de 90° desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KPGT04-M5
KPGT06-02
KPQT04-M5
KPQT06-02
KPQT08-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604+PBT+POM[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)4M5×0.8Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604+PBT+POM[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)6R1/4Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604+PBT+PP[Estándar (latón)] Estándar (latón)-M5×0.8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604+PBT+PP[Estándar (latón)] Estándar (latón)-R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604+PBT+PP[Estándar (latón)] Estándar (latón)-R1/4Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Circunstancia limpia
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Unión de Tee de doble puerto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico