(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho KPQH/KPGH Conector de un toque limpio【5-10 piezas por paquete】

Conector macho KPQH/KPGH Conector de un toque limpio
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de accionamiento de sistemas de aire en salas limpias.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para conectar tuberías en la misma orientación desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KPGH04-01
KPGH04-M5
KPGH06-01
KPGH06-02
KPGH06-M5
KPGH08-02
KPGH12-04
KPQH04-01
KPQH04-M5
KPQH06-01
KPQH06-02
KPQH08-01
KPQH08-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)4R1/8Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)4M5×0.8Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-R1/8Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-R1/4Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)6M5×0.8Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-R1/4Azul claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] PP[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-R1/2Azul claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)-R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)-M5×0.8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)-R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)6R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)8R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Latón] C3604 (niquelado electrolítico)[Estándar (latón)] Estándar (latón)-R1/4Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Circunstancia limpia
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Media unión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico