(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorio de conexión rápida para limpieza, serie KP, en T, KPT【5-10 piezas por paquete】

Accesorio de conexión rápida para limpieza, serie KP, en T, KPT
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Racor de conexión rápida adecuado para sistemas de soplado en salas limpias
· Proceso completo de desengrasado (recubrimiento de fluoropolímero sobre caucho)
· Las partes húmedas no son metálicas
· Limpieza, montaje y doble embalaje de piezas en sala blanca
· Se puede utilizar vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de derivación de tubos que proceden en ángulos de 90° en ambos lados

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KPT04-00
KPT08-00
KPT10-00
KPT12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo C3604+PBT+POM Material del sello / junta tórica EPDM
Aplicación Circunstancia limpia Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de partición

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico