(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho en T KPY Conector de un toque limpio【5-10 piezas por paquete】

Conector macho en T KPY Conector de un toque limpio
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de tipo de soplado en salas limpias.
· Procesamiento completamente libre de aceite. (las piezas de caucho están recubiertas de flúor)
· Las áreas de contacto con líquidos no son metálicas.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Se puede utilizar en un vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Utilícelo para derivar tubos en la misma orientación, o en 90, desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KPY04-02
KPY06-02
KPY08-02
KPY10-02
KPY10-03
KPY12-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

41/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo C3604+PBT Material del sello / junta tórica EPDM
Aplicación Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas nitrógeno Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Service Tee Union Tipos de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico