(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cruce de diferentes diámetros Y KQ2TY, Accesorio de un toque【5-10 piezas por paquete】

Cruce de diferentes diámetros Y KQ2TY, Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para conectar tubos en 3 direcciones con el tamaño reducido.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQ2TY06-08A
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual IKOU Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 4
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico