(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca - número 4 - 5/8", ranurado

Tornillo de cabeza hueca - número 4 - 5/8", ranurado
  • Descuento por volumen

Un tornillo. Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IN06.02518.030
IN06.02518.050
IN06.02518.100
IN06.03016.050
IN06.03016.060
IN06.03016.100
IN06.03016.120
IN06.05011.120
IN16.00440.015
IN16.00632.015
IN16.00632.025
IN16.00632.030
IN16.00832.010
IN16.00832.015
IN16.00832.020
IN16.00832.025
IN16.00832.030
IN16.00832.035
IN16.00832.050
IN16.00832.060
IN16.01024.015
IN16.01024.020
IN16.01024.025
IN16.01024.030
IN16.01024.040
IN16.01032.010
IN16.01032.015
IN16.01032.020
IN16.01032.025
IN16.01032.040
IN16.02020.025
IN16.02020.100
IN16.02028.025
IN16.02028.040
IN16.02518.025
IN16.02518.030
IN16.02518.040
IN16.02518.050
IN16.02518.100
IN16.03016.030
IN16.03016.060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L
(pulgada)
Clase de resistencia (inoxidable) Número de cordones de hilo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/163/8-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/165/8-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/161-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/85/8-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/83/4-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/81-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/81 1/4-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/81 1/4-11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.43/16A2-5040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.65/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.81/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.81/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.85/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.87/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.85/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.103/16A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.101/4A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.105/16A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.103/8A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.101/2A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.101/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.103/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.101/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.105/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.101/2A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/45/16A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/41A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNF1/45/16A2-5028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNF1/41/2A2-5028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/165/16A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/163/8A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/161/2A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/165/8A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/161A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/83/8A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/83/4A2-5016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Tornillo opresor Forma de la punta Punto de copa
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Nota Estándar: ASEM B18.6.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico