(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Este perno índice se caracteriza por su pequeño tamaño, y es adecuado para fijar estas piezas en su lugar.
· En modelos con mecanismos de sujeción, tire de la perilla y gírela 90 grados para fijar el pasador en su lugar en un estado retirado usando la muesca.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22120.0967 |
22120.0977 |
Cargando…
Tipo | Perilla estándar | Método de montaje | Brida | l3(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Mando | PA 6 termoplástico, negro, sin brillo |
Brida | Cinc fundido a presión, galvanizado | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente