(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
· Una tuerca hexagonal general con un lado achaflanado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NT-SUS-0010
Número de Parte |
---|
NT-SUS-0010 |
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | General | Unidad de ventas | Caja / paquete |
---|---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NT-SUS-0010 de la serie Tuerca hexagonal - acero/acero inoxidable, opción cromado brillante, M3 - M12.
Número de Parte |
---|
NT-SS-0004 |
NT-SS-0005 |
NT-SS-0006 |
NT-SS-0008 |
NT-SS-0010 |
NT-SUS-0012 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente