(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CK Pre-Seal SUS Fitting Hexagon Niple

CK Pre-Seal SUS Fitting Hexagon Niple
  • Descuento por volumen

[* Este producto se encuentra en la serie de precintado, pero tenga en cuenta que no tiene un sello]
· El último producto de metal CK comprende un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Resuelve problemas tales como la irritación en los accesorios de rosca de acero inoxidable, la contaminación del material de sellado y las fugas. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente la necesidad de volver a instalar tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUS-6NI-6A
SUS-6NI-8A
SUS-6NI-10A
SUS-6NI-15A
SUS-6NI-20A
SUS-6NI-25A
SUS-6NI-32A
SUS-6NI-40A
SUS-6NI-50A
SUS-6NI-65A
SUS-6NI-80A
SUS-6NI-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Pezón Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico