(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CK Pre-Seal SUS Adaptador de diferentes diámetros Enchufe

CK Pre-Seal SUS Adaptador de diferentes diámetros Enchufe
  • Descuento por volumen

· El último producto de metales CK es un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Elimina problemas tales como "corrosión", "contaminación del material de sellado" y "fugas" en los accesorios de rosca de acero inoxidable. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente las tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-SUS-RS-8X6A
P-SUS-RS-10X6A
P-SUS-RS-10X8A
P-SUS-RS-15X8A
P-SUS-RS-15X10A
P-SUS-RS-20X10A
P-SUS-RS-20X15A
P-SUS-RS-25X15A
P-SUS-RS-25X20A
P-SUS-RS-32X20A
P-SUS-RS-32X25A
P-SUS-RS-40X25A
P-SUS-RS-40X32A
P-SUS-RS-50X32A
P-SUS-RS-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico