(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· El último producto de metales CK es un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Elimina problemas tales como "corrosión", "contaminación del material de sellado" y "fugas" en los accesorios de rosca de acero inoxidable. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente las tuberías y reparaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codo 90 ° | Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Rosca de conexión tipo M2 | Rc |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente