(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca Torx de perfil ultrabajo - aluminio, M3 - M6

Tornillo de cabeza hueca Torx de perfil ultrabajo - aluminio, M3 - M6
  • Descuento por volumen

· No sobresale la cabeza después de apretar.
· Óptimo para piezas donde no se pueden usar tornillos de cabeza plana para apretar placas delgadas
· 1/3 de peso en comparación con los productos de hierro y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SH010306AL
SH010308AL
SH010310AL
SH010408AL
SH010410AL
SH010412AL
SH010416AL
SH010510AL
SH010512AL
SH010516AL
SH010520AL
SH010610AL
SH010612AL
SH010616AL
SH010620AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Contorno de la cabeza dk
(mm)
Altura de la cabeza k
(mm)
Grosor de la cabeza t (min)
(mm)
Forma de la unidad
(mm)
Par de desglose mínimo
(N•m)
100 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103670.80.75T60.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103870.80.75T60.45
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1031070.80.75T60.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104880.90.9T81.0
100 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1041080.90.9T81.0
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041280.90.9T81.0
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041680.90.9T81.0
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1051091.01.0T101.7
100 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1051291.01.0T101.7
100 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1051691.01.0T101.7
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052091.01.0T101.7
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610121.21.2T203.3
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612121.21.2T203.3
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10616121.21.2T203.3
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620121.21.2T203.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza ultra baja Forma de orificio de montaje Six Rob Shape Forma básica Estándar (redondo)
Material Aluminio Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Resistente al calor / Resistencia química / Alta resistencia / No magnético / Propiedad de conducción eléctrica / Para sistemas de vacío / Resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico