(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Accesorios transparentes de 20 K con aislamiento para tubos de extinción de incendios HB Gold (HBG) - Codo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBG-L-65
HBG-L-80
HBG-L-100
HBG-L-125
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

15 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)
Disponible

15 Días o más

4B(100A)
Disponible

15 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico