(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPCZ) - para conexión de accesorios - Adaptador para evitar el contacto entre metales diferentes - Enchufe adaptador hembra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-ZFS-15
TPC-ZFS-20
TPC-ZFS-20X15
TPC-ZFS-25
TPC-ZFS-32
TPC-ZFS-40
TPC-ZFS-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-
Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Enchufe (adaptador hembra)
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico