(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones transparentes de núcleo de PC (TPCZ) - para conexión de accesorios - Adaptación para evitar el contacto entre metales diferentes - Codo adaptador hembra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-ZFL-20
TPC-ZFL-20X15
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-
Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Codo de 90 ° (adaptador hembra)
Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 3/4B(20A) Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico