(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPCZ) - para conexión de accesorios - Adaptador para prevención de contacto entre metales diferentes - Codo adaptador macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-ZML-15
TPC-ZML-20
TPC-ZML-25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

15 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
Disponible

15 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de 90 ° (adaptador macho) Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico