(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPCZ) - para conexión de accesorios - Adaptador para prevención de contacto entre metales diferentes - Tee de grifo de agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPC-ZT-25X15

Número de Parte
TPC-ZT-25X15
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Qi Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1B(25A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1B(25A)
Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPC-ZT-25X15 de la serie Accesorios de núcleo de PC transparente (TPCZ) - para conexión de accesorios - Adaptador para prevención de contacto entre metales diferentes - Tee de grifo de agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico