(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPC) - para conexión de tubería de acero de revestimiento - Zócalo reductor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-RS-20X15
TPC-RS-25X15
TPC-RS-25X20
TPC-RS-32X20
TPC-RS-32X25
TPC-RS-40X20
TPC-RS-40X25
TPC-RS-40X32
TPC-RS-50X20
TPC-RS-50X25
TPC-RS-50X32
TPC-RS-50X40
TPC-RS-65X50
TPC-RS-80X50
TPC-RS-80X65
TPC-RS-100X80
TPC-RS-125X100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)3B(80A)
Disponible

10 Días o más

5B(125A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico