(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPC) - para conexión de tubería de acero de revestimiento - Codo de diámetro desigual (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-RL-20X15
TPC-RL-25X15
TPC-RL-25X20
TPC-RL-32X20
TPC-RL-32X25
TPC-RL-40X20
TPC-RL-40X25
TPC-RL-40X32
TPC-RL-50X25
TPC-RL-50X40
TPC-RL-65X50
TPC-RL-80X50
TPC-RL-80X65
TPC-RL-100X80
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico