(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 2:00 am el día a 11:00 am el día 9/8/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 2:00 a.m. to 11:00 a.m. (CDT) 8/9/2020. We apologize for the inconvenience.

PC Transparent Core Fitting (TPC) Revestimiento Conexión de tubería de acero Codo de 45 ° (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-45L-15
TPC-45L-20
TPC-45L-25
TPC-45L-32
TPC-45L-40
TPC-45L-50
TPC-45L-65
TPC-45L-80
TPC-45L-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico