(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de núcleo de PC transparente (TPC) para conexión de tubería de acero revestida, codo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPC-L-15
TPC-L-20
TPC-L-25
TPC-L-32
TPC-L-40
TPC-L-50
TPC-L-65
TPC-L-80
TPC-L-100
TPC-L-125
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)
Disponible

10 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico