(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material | Hierro fundido | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Forma de conexión | Codo de 90 ° (adaptador hembra) |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Hilo Nominal M1 | 3/4B(20A) | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de resina |
Fluido Aplicable | Agua | Divisiones de Max. Presión operacional | 1.0 Mpa o menos | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Presencia (revestimiento epoxi) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente